AGRU 11007221617 Reducer concentric short spigot PPR grey 225/160 SDR17 ISO S-8
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/007.prj},{NB=AGRU_11007221617_Reducer concentric_short spigot_PPR grey_225/160 SDR17 ISO S-8 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11007221617},{M=11007221617},{BILDCODE=007},{WEIGHT=0.660},{DIMENSIONLANG=225/160 SDR17 ISO S-8},{DURCHMESSER=225/160},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=225.000},{DA1=160},{S=13.400},{S1=9.500},{L=94.000},{L1=18.000},{L2=14.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
007 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_11007221617_Reducer concentric_short spigot_PPR grey_225/160 SDR17 ISO S-8
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11007221617
11007221617
Article number
11007221617
11007221617
Image Code
007
Weight
0.660
0.660
kg
Dimension long
225/160 SDR17 ISO S-8
225/160 SDR17 ISO S-8
Dimension short
225/160
225/160
Description 1
Reducer concentric
Description 2
short spigot
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
225.000
225.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
160
160
mm
S
13.400
13.400
mm
S1
9.500
9.500
mm
Dimension L
94.000
94.000
mm
L1
18.000
18.000
mm
L2
14.000
14.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성