AGRU 11006018033 Tee short spigot PPR grey 180X5.5 SDR33 ISO S-16
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_with_short_spigot/006.prj},{NB=AGRU_11006018033_Tee_short spigot_PPR grey_180X5.5 SDR33 ISO S-16 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11006018033},{M=11006018033},{BILDCODE=006},{WEIGHT=2.360},{DIMENSIONLANG=180X5.5 SDR33 ISO S-16},{DURCHMESSER=180},{EXT_BEZ_1=Tee},{EXT_BEZ_2=short spigot},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=180.000},{S=5.500},{L=372.000},{L3=57.000},{Z=186.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 53
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
006 - Tee
Bill of material
AGRU_11006018033_Tee_short spigot_PPR grey_180X5.5 SDR33 ISO S-16
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11006018033
11006018033
Article number
11006018033
11006018033
Image Code
006
Weight
2.360
2.360
kg
Dimension long
180X5.5 SDR33 ISO S-16
180X5.5 SDR33 ISO S-16
Dimension short
180
180
Description 1
Tee
Description 2
short spigot
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt-welding
Outside diameter (DAOD)
180.000
180.000
mm
S
5.500
5.500
mm
Dimension L
372.000
372.000
mm
L3
57.000
57.000
mm
Z
186.000
186.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성