AGRU 11097002507 Adaptor Tee with metal female thread PPR grey 25X1/2 - MOP 20 bar
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings for Socket Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_for_socket_welding/097.prj},{NB=AGRU_11097002507_Adaptor Tee_with metal female thread_PPR grey_25X1/2 - MOP 20 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11097002507},{M=11097002507},{BILDCODE=097},{WEIGHT=0.097},{DIMENSIONLANG=25X1/2\" - MOP 20 bar},{DURCHMESSER=25},{EXT_BEZ_1=Adaptor Tee},{EXT_BEZ_2=with metal female thread},{EXT_BEZ_3=class1-10bar class2-8bar},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=-},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=25.000},{IDA=0.750},{L=70.500},{Z=45.500},{DSP=35.500},{DSP1=39.000},{T=18.000},{T1=14.000},{RIN=0.500},{P=20.000},{KGEW=18.630},{E=20.960},{X1=1},{XX=25X1/2 - MOP 20 bar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
097 - Adaptor Tee
Bill of material
AGRU_11097002507_Adaptor Tee_with metal female thread_PPR grey_25X1/2 - MOP 20 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11097002507
11097002507
Article number
11097002507
11097002507
Image Code
097
Weight
0.097
0.097
kg
Dimension long
25X1/2" - MOP 20 bar
25X1/2" - MOP 20 bar
Dimension short
25
25
Description 1
Adaptor Tee
Description 2
with metal female thread
Description 3
class1-10bar class2-8bar
Material
PPR grey
Manufacturing process
-
Connection methode
Socket-welding
Outside diameter (DAOD)
25.000
25.000
mm
IDA
0.750
0.750
인치
Dimension L
70.500
70.500
mm
Z
45.500
45.500
mm
DSP
35.500
35.500
mm
DSP1
39.000
39.000
mm
T
18.000
18.000
mm
T1
14.000
mm
RIN
0.500
인치
P
20.000
bar
KGEW
18.630
mm
Dimension E
20.960
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성