AGRU 11087002007 Transition Elbow 90 with metal female thread PPR grey 20X1/2 - MOP 20 bar
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings for Socket Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_for_socket_welding/087.prj},{NB=AGRU_11087002007_Transition Elbow 90_with metal female thread_PPR grey_20X1/2 - MOP 20 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11087002007},{M=11087002007},{BILDCODE=087},{WEIGHT=0.080},{DIMENSIONLANG=20X1/2\" - MOP 20 bar},{DURCHMESSER=20},{EXT_BEZ_1=Transition Elbow 90°},{EXT_BEZ_2=with metal female thread},{EXT_BEZ_3=class1-10bar class2-8bar},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=-},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=20.000},{IDA=0.500},{DSP=29.300},{DSP1=39.000},{T=16.000},{T1=12.000},{T2=25.000},{K=37.000},{K1=37.000},{RIN=0.500},{KGEW=18.630},{E=20.960},{X1=1},{XX=20X1/2 - MOP 20 bar},{XX1=Transition Elbow 90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
087 - Transition Elbow 90°
Bill of material
AGRU_11087002007_Transition Elbow 90_with metal female thread_PPR grey_20X1/2 - MOP 20 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11087002007
11087002007
Article number
11087002007
11087002007
Image Code
087
Weight
0.080
0.080
kg
Dimension long
20X1/2" - MOP 20 bar
20X1/2" - MOP 20 bar
Dimension short
20
20
Description 1
Transition Elbow 90°
Description 2
with metal female thread
Description 3
class1-10bar class2-8bar
Material
PPR grey
Manufacturing process
-
Connection methode
Socket-welding
Outside diameter (DAOD)
20.000
20.000
mm
IDA
0.500
0.500
인치
DSP
29.300
29.300
mm
DSP1
39.000
39.000
mm
T
16.000
16.000
mm
T1
12.000
12.000
mm
T2
25.000
25.000
mm
K
37.000
37.000
mm
K1
37.000
37.000
mm
RIN
0.500
0.500
인치
KGEW
18.630
18.630
mm
Dimension E
20.960
20.960
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성