AGRU 11082404007 Adaptor metal female thread+hexagonal PPR grey 40X1 1/4 - MOP 20 bar
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings for Socket Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_for_socket_welding/082_20.prj},{NB=AGRU_11082404007_Adaptor_metal female thread+hexagonal_PPR grey_40X1 1/4 - MOP 20 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11082404007},{M=11082404007},{BILDCODE=082.20},{WEIGHT=0.340},{DIMENSIONLANG=40X1 1/4\" - MOP 20 bar},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=Adaptor},{EXT_BEZ_2=metal female thread+hexagonal},{EXT_BEZ_3=class1-10bar class2-8bar},{MATERIAL=PPR grey},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=40.000},{IDA=1.250},{L=51.000},{L1=21.000},{DSP=65.500},{DSP1=0.000},{T=21.000},{SW=50.000},{RIN=1.250},{KGEW=38.950},{E=41.910},{XX=40X1 1/4 - MOP 20 bar},{L2=60.400},{RND=33.250},{RKDI=30.290}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
082.20 - Adaptor
Bill of material
AGRU_11082404007_Adaptor_metal female thread+hexagonal_PPR grey_40X1 1/4 - MOP 20 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11082404007
11082404007
Article number
11082404007
11082404007
Image Code
082.20
Weight
0.340
0.340
kg
Dimension long
40X1 1/4" - MOP 20 bar
40X1 1/4" - MOP 20 bar
Dimension short
40
40
Description 1
Adaptor
Description 2
metal female thread+hexagonal
Description 3
class1-10bar class2-8bar
Material
PPR grey
Connection methode
Socket-welding
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
IDA
1.250
1.250
인치
Dimension L
51.000
51.000
mm
L1
21.000
21.000
mm
DSP
65.500
65.500
mm
DSP1
0.000
0.000
mm
T
21.000
21.000
mm
SW
50.000
50.000
mm
RIN
1.250
1.250
인치
KGEW
38.950
38.950
mm
Dimension E
41.910
41.910
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성