??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
082 - Adaptateur
Nomenclature
AGRU_11082002007_Adaptor_with metal female thread_PPR grey_20X1/2 - MOP 20 bar
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
082
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Adaptateur
Description 2
avec filetage int. métallique
Description 3
class1-10bar class2-8bar
Matériel
PPR gris
Manufacturing process
-
Technologie de connexion
soudage par emboîtement
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Pouce
Dimension L
46.500 mm
L1
12.000 mm
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
RIN
Pouce
KGEW
mm
Dimension E
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés