??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
082 - Adapter
Stückliste
AGRU_11082002007_Adaptor_with metal female thread_PPR grey_20X1/2 - MOP 20 bar
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
082
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Adapter
Bezeichnung 2
mit Metall-Innengewinde
Bezeichnung 3
class1-10bar class2-8bar
Werkstoff
PPR grau
Herstellverfahren
-
Verbundungstechnik
Muffenschweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
Dimension L
46.500 mm
L1
12.000 mm
DSP
mm
DSP1
mm
T
mm
RIN
Zoll
KGEW
mm
Dimension E
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen