AGRU 11051004007 Elbow 90 PPR grey 40 - MOP 20 bar
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings for Socket Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_for_socket_welding/051.prj},{NB=AGRU_11051004007_Elbow 90_PPR grey_40 - MOP 20 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11051004007},{M=11051004007},{BILDCODE=051},{WEIGHT=0.082},{DIMENSIONLANG=40 - MOP 20 bar},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=Elbow 90°},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=40.000},{DSP=53.300},{T=21.500},{K=25.000},{P=10.000},{X1=2},{XX=Elbow 90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
051 - Elbow 90°
Bill of material
AGRU_11051004007_Elbow 90_PPR grey_40 - MOP 20 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11051004007
11051004007
Article number
11051004007
11051004007
Image Code
051
Weight
0.082
0.082
kg
Dimension long
40 - MOP 20 bar
40 - MOP 20 bar
Dimension short
40
40
Description 1
Elbow 90°
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Socket-welding
Outside diameter (DAOD)
40.000
40.000
mm
DSP
53.300
53.300
mm
T
21.500
21.500
mm
K
25.000
25.000
mm
P
10.000
bar
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성