You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
&OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Cataloghi certificati
Per categorie
Per nazione
Secondo gli standard
Lingue disponibili per il catalogo:
Deutsch
English
español
français
português
English
AGRU 11035253307 Adaptor Male Thread NPT-thread PPR grey 25X1 - MOP 10 bar
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings for Socket Welding
Powered by
Selezione modello CAD
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_for_socket_welding/035_1.prj},{NB=AGRU_11035253307_Adaptor Male Thread_NPT-thread_PPR grey_25X1 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11035253307},{M=11035253307},{BILDCODE=035.1},{WEIGHT=0.023},{DIMENSIONLANG=25X1\" - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=25},{EXT_BEZ_1=Adaptor Male Thread},{EXT_BEZ_2=NPT-thread},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=25.000},{L=61.000},{L2=24.000},{DSP=32.000},{T=16.500},{SW=36.000},{NPT=1.000},{NRRILL=1.770},{KGEW=30.830},{E=10.160},{X1=1},{XX=25X1 - MOP 10 bar},{RND=26.670},{RL4=20.154}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
035.1 - Adaptor Male Thread
Bill of material
AGRU_11035253307_Adaptor Male Thread_NPT-thread_PPR grey_25X1 - MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11035253307
11035253307
Article number
11035253307
11035253307
Image Code
035.1
Weight
0.023
0.023
kg
Dimension long
25X1" - MOP 10 bar
25X1" - MOP 10 bar
Dimension short
25
25
Description 1
Adaptor Male Thread
Description 2
NPT-thread
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Socket-welding
Outside diameter (DAOD)
25.000
25.000
mm
Dimension L
61.000
61.000
mm
L2
24.000
24.000
mm
DSP
32.000
32.000
mm
T
16.500
16.500
mm
SW
36.000
36.000
mm
NPT
1.000
1.000
NRRILL
1.770
1.770
KGEW
30.830
30.830
mm
Dimension E
10.160
10.160
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Aggiorna anteprima
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.
Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD
Genera CAD