AGRU 11035253307 Adaptor Male Thread NPT-thread PPR grey 25X1 - MOP 10 bar
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Fittings for Socket Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_for_socket_welding/035_1.prj},{NB=AGRU_11035253307_Adaptor Male Thread_NPT-thread_PPR grey_25X1 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11035253307},{M=11035253307},{BILDCODE=035.1},{WEIGHT=0.023},{DIMENSIONLANG=25X1\" - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=25},{EXT_BEZ_1=Adaptor Male Thread},{EXT_BEZ_2=NPT-thread},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=25.000},{L=61.000},{L2=24.000},{DSP=32.000},{T=16.500},{SW=36.000},{NPT=1.000},{NRRILL=1.770},{KGEW=30.830},{E=10.160},{X1=1},{XX=25X1 - MOP 10 bar},{RND=26.670},{RL4=20.154}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
035.1 - Adaptor Male Thread
Bill of material
AGRU_11035253307_Adaptor Male Thread_NPT-thread_PPR grey_25X1 - MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11035253307
11035253307
Article number
11035253307
11035253307
Image Code
035.1
Weight
0.023
0.023
kg
Dimension long
25X1" - MOP 10 bar
25X1" - MOP 10 bar
Dimension short
25
25
Description 1
Adaptor Male Thread
Description 2
NPT-thread
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Socket-welding
Outside diameter (DAOD)
25.000
25.000
mm
Dimension L
61.000
61.000
mm
L2
24.000
24.000
mm
DSP
32.000
32.000
mm
T
16.500
16.500
mm
SW
36.000
36.000
mm
NPT
1.000
1.000
NRRILL
1.770
1.770
KGEW
30.830
30.830
mm
Dimension E
10.160
10.160
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성