피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
português
English (United States)
AGRU 11035253207 Adaptor Male Thread R-thread PPR grey 25X1 - MOP 10 bar
agru
Industrierohrsysteme
PP Industrierohrsystem
Muffenschweiss-Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/fittings_for_socket_welding/035.prj},{NB=AGRU_11035253207_Adaptor Male Thread_R-thread_PPR grey_25X1 - MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11035253207},{M=11035253207},{BILDCODE=035},{WEIGHT=0.024},{DIMENSIONLANG=25X1\" - MOP 10 bar},{DURCHMESSER=25},{EXT_BEZ_1=Adaptor Male Thread},{EXT_BEZ_2=R-thread},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Socket-welding},{DA=25.000},{L=61.000},{L2=24.000},{DSP=32.000},{T=16.500},{SW=36.000},{RIN=1.000},{KGEW=30.290},{E=33.250},{X1=2},{XX=25X1 - MOP 10 bar}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
035 - Adapter Aussengewinde
Stückliste
AGRU_11035253207_Adaptor Male Thread_R-thread_PPR grey_25X1 - MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Artikelnummer
11035253207
11035253207
Artikelnummer
11035253207
11035253207
Bildcode
035
Gewicht
0.024
0.024
kg
Dimension Lang
25X1" - MOP 10 bar
25X1" - MOP 10 bar
Dimension kurz
25
25
Bezeichnung 1
Adapter Aussengewinde
Bezeichnung 2
R-Gewinde
Werkstoff
PPR grau
PPR grau
Herstellverfahren
formgespritzt
Verbundungstechnik
Muffenschweissung
Outside diameter (DAOD)
25.000
25.000
mm
Dimension L
61.000
61.000
mm
L2
24.000
24.000
mm
DSP
32.000
32.000
mm
T
16.500
16.500
mm
SW
36.000
36.000
mm
RIN
1.000
1.000
Zoll
KGEW
30.290
30.290
mm
Dimension E
33.250
33.250
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型