AGRU 11036011017 Tee 45 long spigot PPR grey 110X6.6 SDR17 ISO S-8
agru
Industrial Piping Systems
PP Industrial Piping System
Elongated Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/pp_industrial_piping_system/elongated_fittings/036.prj},{NB=AGRU_11036011017_Tee 45_long spigot_PPR grey_110X6.6 SDR17 ISO S-8 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11036011017},{M=11036011017},{BILDCODE=036},{WEIGHT=1.540},{DIMENSIONLANG=110X6.6 SDR17 ISO S-8},{DURCHMESSER=110},{EXT_BEZ_1=Tee 45°},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=110.000},{S=6.600},{L=385.000},{L1=131.000},{L3=84.000},{Z=250.500},{X1=2},{XX=Tee 45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
036 - Tee 45°
Bill of material
AGRU_11036011017_Tee 45_long spigot_PPR grey_110X6.6 SDR17 ISO S-8
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11036011017
11036011017
Article number
11036011017
11036011017
Image Code
036
Weight
1.540
1.540
kg
Dimension long
110X6.6 SDR17 ISO S-8
110X6.6 SDR17 ISO S-8
Dimension short
110
110
Description 1
Tee 45°
Description 2
long spigot
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
S
6.600
6.600
mm
Dimension L
385.000
385.000
mm
L1
131.000
131.000
mm
L3
84.000
84.000
mm
Z
250.500
250.500
mm
XX
Tee 45
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성