AGRU 40342103221 Diaphragm Valve manually controlled ECTFE natural 32X2.4 SDR21 MOP 10bar
agru
Industrial Piping Systems
ECTFE Industrial Piping System
Valves
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/ectfe_industrial_piping_system/valves/342_1.prj},{NB=AGRU_40342103221_Diaphragm Valve_manually controlled_ECTFE natural_32X2.4 SDR21 MOP 10bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=40342103221},{M=40342103221},{BILDCODE=342.1},{WEIGHT=0.703},{DIMENSIONLANG=32X2.4 SDR21 MOP 10bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Diaphragm Valve},{EXT_BEZ_2=manually controlled},{EXT_BEZ_3=EPDM/PTFE diaphragm},{MATERIAL=ECTFE natural},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{IDA=1.000},{S=2.400},{L=154.000},{L1=20.500},{L2=24.500},{H=107.000},{B=85.000},{T=36.000},{KV=221.000},{KGEW=0.000},{DN=25.000},{NDM=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
342.1 - Diaphragm Valve
Bill of material
AGRU_40342103221_Diaphragm Valve_manually controlled_ECTFE natural_32X2.4 SDR21 MOP 10bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
40342103221
40342103221
Article number
40342103221
40342103221
Image Code
342.1
Weight
0.703
0.703
kg
Dimension long
32X2.4 SDR21 MOP 10bar
32X2.4 SDR21 MOP 10bar
Dimension short
32
32
Description 1
Diaphragm Valve
Description 2
manually controlled
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
ECTFE natural
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
IDA
1.000
1.000
인치
S
2.400
2.400
mm
Dimension L
154.000
154.000
mm
L1
20.500
20.500
mm
L2
24.500
24.500
mm
H
107.000
107.000
mm
B
85.000
85.000
mm
T
36.000
36.000
mm
KV
221.000
221.000
KGEW
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성