??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
341.1 - Membranventil Pneumatisch
Stückliste
AGRU_40341103221_Diaphragm Valve Pneumatic_opened by resilience_ECTFE natural_32 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
341.1
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Membranventil Pneumatisch
Bezeichnung 2
Federkraft geöffnet
Bezeichnung 3
EPDM/PTFE Membran
Material
ECTFE natur
Verbundungstechnik
Stumpf+IR-Schweissung
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
DN
S
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
H
mm
B
mm
T
mm
KV
KGEW
0.000 mm
NDM
6.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen