AGRU 40067252021 Reducer concentric long spigot ECTFE natural 25/20 SDR21 ISO S-10
agru
Industrial Piping Systems
ECTFE Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/ectfe_industrial_piping_system/fittings/067.prj},{NB=AGRU_40067252021_Reducer concentric_long spigot_ECTFE natural_25/20 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=40067252021},{M=40067252021},{BILDCODE=067},{WEIGHT=0.012},{DIMENSIONLANG=25/20 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=25/20},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=ECTFE natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=25.000},{DA1=20},{S=1.900},{S1=1.900},{L=50.000},{L1=20.000},{L2=20.000},{X1=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
067 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_40067252021_Reducer concentric_long spigot_ECTFE natural_25/20 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
40067252021
40067252021
Article number
40067252021
40067252021
Image Code
067
Weight
0.012
0.012
kg
Dimension long
25/20 SDR21 ISO S-10
25/20 SDR21 ISO S-10
Dimension short
25/20
25/20
Description 1
Reducer concentric
Description 2
long spigot
Material
ECTFE natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
25.000
25.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
20
20
mm
S
1.900
1.900
mm
S1
1.900
1.900
mm
Dimension L
50.000
50.000
mm
L1
20.000
20.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성