AGRU 40065116321 Tee reduced long spigot ECTFE natural 110/63 SDR21 ISO S-10
agru
Industrial Piping Systems
ECTFE Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/ectfe_industrial_piping_system/fittings/065.prj},{NB=AGRU_40065116321_Tee reduced_long spigot_ECTFE natural_110/63 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=40065116321},{M=40065116321},{BILDCODE=065},{WEIGHT=0.919},{DIMENSIONLANG=110/63 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=110/63},{EXT_BEZ_1=Tee reduced},{EXT_BEZ_2=long spigot},{MATERIAL=ECTFE natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=110.000},{DA1=63},{S=5.300},{S1=3.000},{L=230.000},{L1=52.000},{L2=36.000},{Z=105.000},{X1=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
065 - Tee reduced
Bill of material
AGRU_40065116321_Tee reduced_long spigot_ECTFE natural_110/63 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
40065116321
40065116321
Article number
40065116321
40065116321
Image Code
065
Weight
0.919
0.919
kg
Dimension long
110/63 SDR21 ISO S-10
110/63 SDR21 ISO S-10
Dimension short
110/63
110/63
Description 1
Tee reduced
Description 2
long spigot
Material
ECTFE natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
63
mm
S
5.300
5.300
mm
S1
3.000
mm
Dimension L
230.000
230.000
mm
L1
52.000
52.000
mm
L2
36.000
36.000
mm
Z
105.000
105.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성