AGRU 40033202021 Adaptor Male Thread R-thread ECTFE natural 20X1/2 SDR21 MOP 10 bar
agru
Industrial Piping Systems
ECTFE Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/ectfe_industrial_piping_system/fittings/033.prj},{NB=AGRU_40033202021_Adaptor Male Thread_R-thread_ECTFE natural_20X1/2 SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=40033202021},{M=40033202021},{BILDCODE=033},{WEIGHT=0.013},{DIMENSIONLANG=20X1/2\" SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=20},{EXT_BEZ_1=Adaptor Male Thread},{EXT_BEZ_2=R-thread},{MATERIAL=ECTFE natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=20.000},{S=1.900},{L=46.000},{L1=20.000},{L2=18.000},{SW=22.000},{RIN=0.500},{KGEW=18.630},{E=20.960},{X1=6},{XX=20X1/2 SDR21 MOP 10 bar},{R=12.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
033 - Adaptor Male Thread
Bill of material
AGRU_40033202021_Adaptor Male Thread_R-thread_ECTFE natural_20X1/2 SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
40033202021
40033202021
Article number
40033202021
40033202021
Image Code
033
Weight
0.013
0.013
kg
Dimension long
20X1/2" SDR21 MOP 10 bar
20X1/2" SDR21 MOP 10 bar
Dimension short
20
20
Description 1
Adaptor Male Thread
Description 2
R-thread
Material
ECTFE natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
20.000
20.000
mm
S
1.900
1.900
mm
Dimension L
46.000
46.000
mm
L1
20.000
20.000
mm
L2
18.000
18.000
mm
SW
22.000
22.000
mm
RIN
0.500
0.500
인치
KGEW
18.630
18.630
mm
Dimension E
20.960
20.960
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성