AGRU 40032323221 Adaptor Female Thread R-thread ECTFE natural 32X1 SDR21 MOP 10 bar
agru
Industrial Piping Systems
ECTFE Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/ectfe_industrial_piping_system/fittings/032.prj},{NB=AGRU_40032323221_Adaptor Female Thread_R-thread_ECTFE natural_32X1 SDR21 MOP 10 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=40032323221},{M=40032323221},{BILDCODE=032},{WEIGHT=0.065},{DIMENSIONLANG=32X1\" SDR21 MOP 10 bar},{DURCHMESSER=32},{EXT_BEZ_1=Adaptor Female Thread},{EXT_BEZ_2=R-thread},{MATERIAL=ECTFE natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=32.000},{S=2.400},{L=58.000},{L1=29.000},{L2=20.000},{SW=46.000},{RIN=1.000},{KGEW=30.290},{E=33.250},{X1=4},{XX=32X1 SDR21 MOP 10 bar}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
032 - Adaptor Female Thread
Bill of material
AGRU_40032323221_Adaptor Female Thread_R-thread_ECTFE natural_32X1 SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
40032323221
40032323221
Article number
40032323221
40032323221
Image Code
032
Weight
0.065
0.065
kg
Dimension long
32X1" SDR21 MOP 10 bar
32X1" SDR21 MOP 10 bar
Dimension short
32
32
Description 1
Adaptor Female Thread
Description 2
R-thread
Material
ECTFE natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
32.000
32.000
mm
S
2.400
2.400
mm
Dimension L
58.000
58.000
mm
L1
29.000
29.000
mm
L2
20.000
20.000
mm
SW
46.000
46.000
mm
RIN
1.000
1.000
인치
KGEW
30.290
30.290
mm
Dimension E
33.250
33.250
mm
XX
32X1 SDR21 MOP 10 bar
32X1 SDR21 MOP 10 bar
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성