AGRU 40012005021 Stub Flange DIN short spigot ECTFE natural 50X3.0 SDR21 ISO S-10
agru
Industrial Piping Systems
ECTFE Industrial Piping System
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/ectfe_industrial_piping_system/fittings/012.prj},{NB=AGRU_40012005021_Stub Flange DIN_short spigot_ECTFE natural_50X3.0 SDR21 ISO S-10 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=40012005021},{M=40012005021},{BILDCODE=012},{WEIGHT=0.119},{DIMENSIONLANG=50X3.0 SDR21 ISO S-10},{DURCHMESSER=50},{EXT_BEZ_1=Stub Flange DIN},{EXT_BEZ_2=short spigot},{EXT_BEZ_4=-},{MATERIAL=ECTFE natural},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt + IR-welding},{DA=50.000},{S=3.000},{L=50.000},{L3=22.000},{D3=61.000},{D4=88.000},{H=9.000},{X1=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
012 - Stub Flange DIN
Bill of material
AGRU_40012005021_Stub Flange DIN_short spigot_ECTFE natural_50X3.0 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
40012005021
40012005021
Article number
40012005021
40012005021
Image Code
012
Weight
0.119
0.119
kg
Dimension long
50X3.0 SDR21 ISO S-10
50X3.0 SDR21 ISO S-10
Dimension short
50
50
Description 1
Stub Flange DIN
Description 2
short spigot
Description 4
-
Material
ECTFE natural
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Butt + IR-welding
Outside diameter (DAOD)
50.000
50.000
mm
S
3.000
3.000
mm
Dimension L
50.000
50.000
mm
L3
22.000
22.000
mm
D3
61.000
61.000
mm
D4
88.000
88.000
mm
H
9.000
9.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성