??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
007 - Reductor concéntrico
Lista de materiales
AGRU_40007116321_Reducer concentric_short spigot_ECTFE natural_110/63 SDR21 ISO S-10
LOD Destination
LOD Level
Número de artículo
40007116321
Número de artículo
40007116321
Código de imagen
007
Peso
0.140 kg
Dimensión larga
110/63 SDR21 ISO S-10
Dimensión corta
110/63
Descripción 1
Reductor concéntrico
Descripción 2
lados cortos
Material
ECTFE natural
Proceso de manufactura
producción por inyección
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
Outside diameter (DAOD)
110.000 mm
Outside diameter1 (DAOD1)
63 mm
S
5.300 mm
S1
3.000 mm
Dimension L
65.000 mm
L1
11.000 mm
L2
7.000 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD