AGRU 11192503271 Poly-Flo Tee PPR grey 50/32 SDR17/11
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PPR Poly-Flo
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/ppr_poly_flo/192.prj},{NB=AGRU_11192503271_Poly-Flo Tee_PPR grey_50/32 SDR17/11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11192503271},{M=11192503271},{BILDCODE=192},{WEIGHT=0.163},{DIMENSIONLANG=50/32 SDR17/11},{DURCHMESSER=50/32},{EXT_BEZ_1=Poly-Flo Tee},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=simultaneous + cascade welding},{S1=3.000},{S2=3.000},{L=146.000},{L1=7.000},{L2=43.000},{D1=50.000},{D2=32.000},{Z=73.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
192 - Poly-Flo Tee
Bill of material
AGRU_11192503271_Poly-Flo Tee_PPR grey_50/32 SDR17/11
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11192503271
11192503271
Article number
11192503271
11192503271
Image Code
192
Weight
0.163
0.163
kg
Dimension long
50/32 SDR17/11
50/32 SDR17/11
Dimension short
50/32
50/32
Description 1
Poly-Flo Tee
Material
PPR grey
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
simultaneous + cascade welding
S1
3.000
3.000
mm
S2
3.000
3.000
mm
Dimension L
146.000
146.000
mm
L1
7.000
7.000
mm
L2
43.000
43.000
mm
D1
50.000
50.000
mm
D2
32.000
32.000
mm
Z
73.000
73.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성