AGRU 80785169037 Double Containment Pipe 5m PP/PP 160/90 SDR33/17.6
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PP-PP Simultaneous Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pp_pp_simultaneous_welding/785.prj},{NB=AGRU_80785169037_Double Containment Pipe 5m_PP/PP_160/90 SDR33/17.6 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=80785169037},{M=80785169037},{BILDCODE=785},{WEIGHT=4.400},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR33/17.6},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Double Containment Pipe 5m},{MATERIAL=PP/PP},{HERSTELLV=extruded+assembled},{VERBINDUNG=Simultaneous-welding},{SDR1=33.000},{SDR2=17.600},{S1=4.900},{S2=5.100},{D1=160.000},{D2=90.000},{X1=1},{L=5000.000},{B=12.000},{D=329.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
785 - Double Containment Pipe 5m
Bill of material
AGRU_80785169037_Double Containment Pipe 5m_PP/PP_160/90 SDR33/17.6
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
80785169037
80785169037
Article number
80785169037
80785169037
Image Code
785
Weight
4.400
4.400
kg
Dimension long
160/90 SDR33/17.6
160/90 SDR33/17.6
Dimension short
160/90
160/90
Description 1
Double Containment Pipe 5m
Material
PP/PP
Manufacturing process
extruded+assembled
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
SDR2
17.600
17.600
S1
4.900
4.900
mm
S2
5.100
5.100
mm
D1
160.000
160.000
mm
D2
90.000
90.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성