AGRU 80149169037 Dog Bone Type II, Collar with cut out PP/PP 160/90 SDR33/17
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PP-PP Simultaneous Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pp_pp_simultaneous_welding/149.prj},{NB=AGRU_80149169037_Dog Bone Type II, Collar_with cut out_PP/PP_160/90 SDR33/17 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=80149169037},{M=80149169037},{BILDCODE=149},{WEIGHT=1.100},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR33/17},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Dog Bone Type II, Collar},{EXT_BEZ_2=with cut out},{MATERIAL=PP/PP},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Simultaneous-welding},{SDR1=33.000},{SDR2=17.000},{S1=4.900},{S2=5.400},{L=130.000},{D=180.000},{D1=160.000},{D2=90.000},{B=60.000},{X1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
149 - Dog Bone Type II, Collar
Bill of material
AGRU_80149169037_Dog Bone Type II, Collar_with cut out_PP/PP_160/90 SDR33/17
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
80149169037
80149169037
Article number
80149169037
80149169037
Image Code
149
Weight
1.100
1.100
kg
Dimension long
160/90 SDR33/17
160/90 SDR33/17
Dimension short
160/90
160/90
Description 1
Dog Bone Type II, Collar
Description 2
with cut out
Material
PP/PP
Manufacturing process
machined
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
SDR2
17.000
17.000
S1
4.900
4.900
mm
S2
5.400
5.400
mm
Dimension L
130.000
130.000
mm
D
180.000
180.000
mm
D1
160.000
160.000
mm
D2
90.000
90.000
mm
B
60.000
60.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성