??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
141 - Accesorio fijo
Lista de materiales
AGRU_80141169037_Dog Bone_for leakage control_PP/PP_160/90 SDR33/17
LOD Destination
LOD Level
Número de artículo
Número de artículo
Código de imagen
141
Peso
kg
Dimensión larga
Dimensión corta
Descripción 1
Accesorio fijo
Descripción 2
para control de fugas
Descripción 3
with connection to single-pipe
Material
PP/PP
Proceso de manufactura
fabricación mecánica
Tecnología de conexión
soldadura simultánea
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
100.000 mm
L1
106.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
T1
55.500 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD