您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
português
português
AGRU 80136169037 Dog Bone Type I-A with connection to single-pipe PP/PP 160/90 SDR33/17
agru
Sistemas de tubulação industrial
Sistema tubular de dupla contenção
PP-PP Solda simultânea
Powered by
CAD模型選擇
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pp_pp_simultaneous_welding/136.prj},{NB=AGRU_80136169037_Dog Bone Type I-A_with connection to single-pipe_PP/PP_160/90 SDR33/17 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=80136169037},{M=80136169037},{BILDCODE=136},{WEIGHT=0.384},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR33/17},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Dog Bone Type I-A},{EXT_BEZ_2=with connection to single-pipe},{MATERIAL=PP/PP},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Simultaneous-welding},{SDR1=33.000},{SDR2=17.000},{S1=4.900},{S2=5.400},{L=55.000},{D1=160.000},{D2=90.000},{T=15.000},{T1=15.000},{X1=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
136 - Junta fixa tipo I-A
Lista de peças
AGRU_80136169037_Dog Bone Type I-A_with connection to single-pipe_PP/PP_160/90 SDR33/17
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Número do artigo
80136169037
80136169037
Número do artigo
80136169037
80136169037
Código de imagem
136
Peso
0.384
0.384
kg
Dimensão longa
160/90 SDR33/17
160/90 SDR33/17
Dimensão curta
160/90
160/90
Descrição 1
Junta fixa tipo I-A
Descrição 2
com transição p/tubo simples
Material
PP/PP
Processo de manufatura
produção mecânica
Tecnologia de conexão
solda simultânea
SDR1
33.000
SDR2
17.000
17.000
S1
4.900
4.900
mm
S2
5.400
5.400
mm
Dimension L
55.000
mm
D1
160.000
160.000
mm
D2
90.000
90.000
mm
T
15.000
mm
T1
15.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
下載CAD模型
生成CAD模型