AGRU 84249169073 Dog Bone Type III, Collar with cut out HDPE/PVDF 160/90 SDR17/33
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE-PVDF Staggered Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_pvdf_staggered_welding/249.prj},{NB=AGRU_84249169073_Dog Bone Type III, Collar_with cut out_HDPE/PVDF_160/90 SDR17/33 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=84249169073},{M=84249169073},{BILDCODE=249},{WEIGHT=8.990},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR17/33},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Dog Bone Type III, Collar},{EXT_BEZ_2=with cut out},{MATERIAL=HDPE/PVDF},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Staggered + E-socket-welding},{SDR1=17.000},{SDR2=33.000},{S1=9.500},{S2=2.800},{L=560.000},{D=287.000},{D1=160.000},{D2=90.000},{D3=178.000},{D4=104.000},{B=60.000},{NUMB=8.000},{KGEW=0.000},{D5=17.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
249 - Dog Bone Type III, Collar
Bill of material
AGRU_84249169073_Dog Bone Type III, Collar_with cut out_HDPE/PVDF_160/90 SDR17/33
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
84249169073
84249169073
Article number
84249169073
84249169073
Image Code
249
Weight
8.990
8.990
kg
Dimension long
160/90 SDR17/33
160/90 SDR17/33
Dimension short
160/90
160/90
Description 1
Dog Bone Type III, Collar
Description 2
with cut out
Material
HDPE/PVDF
Manufacturing process
machined
Connection methode
Staggered + E-socket-welding
SDR1
17.000
SDR2
33.000
33.000
S1
9.500
9.500
mm
S2
2.800
2.800
mm
Dimension L
560.000
560.000
mm
D
287.000
287.000
mm
D1
160.000
160.000
mm
D2
90.000
90.000
mm
D3
178.000
178.000
mm
D4
104.000
104.000
mm
B
60.000
60.000
mm
NUMB
8.000
8.000
KGEW
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성