??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
249 - Festpunkt Typ III, Schulter
Stückliste
AGRU_84249169073_Dog Bone Type III, Collar_with cut out_HDPE/PVDF_160/90 SDR17/33
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
249
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Festpunkt Typ III, Schulter
Bezeichnung 2
mit Cut Out
Material
PEHD/PVDF
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
Verbundungstechnik
Kaskaden + E-Muffenschweissung
SDR1
17.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
mm
D
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
B
mm
NUMB
KGEW
0.000 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)