AGRU 84202169073 Bend 45 HDPE/PVDF 160/90 SDR17/33
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE-PVDF Staggered Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_pvdf_staggered_welding/202.prj},{NB=AGRU_84202169073_Bend 45_HDPE/PVDF_160/90 SDR17/33 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=84202169073},{M=84202169073},{BILDCODE=202},{WEIGHT=1.210},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR17/33},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Bend 45°},{MATERIAL=HDPE/PVDF},{HERSTELLV=injection moulded+assembled},{VERBINDUNG=Staggered + E-socket-welding},{SDR1=17.000},{SDR2=33.000},{S1=9.500},{S2=2.800},{L1=50.000},{D1=160.000},{D2=90.000},{Z=156.500},{XX=Bend 45}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
202 - Bend 45°
Bill of material
AGRU_84202169073_Bend 45_HDPE/PVDF_160/90 SDR17/33
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
84202169073
84202169073
Article number
84202169073
84202169073
Image Code
202
Weight
1.210
1.210
kg
Dimension long
160/90 SDR17/33
160/90 SDR17/33
Dimension short
160/90
160/90
Description 1
Bend 45°
Material
HDPE/PVDF
Manufacturing process
injection moulded+assembled
Connection methode
Staggered + E-socket-welding
SDR1
17.000
SDR2
33.000
33.000
S1
9.500
9.500
mm
S2
2.800
2.800
mm
L1
50.000
mm
D1
160.000
160.000
mm
D2
90.000
90.000
mm
Z
156.500
156.500
mm
XX
Bend 45
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성