??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
147 - Festpunkt Typ I
Stückliste
AGRU_82147169037_Dog Bone Type I_with cut out_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
147
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Festpunkt Typ I
Bezeichnung 2
mit Cut Out
Material
HDPE/HDPE
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
Verbundungstechnik
Simultanschweissung
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
50.000 mm
D1
mm
D2
mm
T
15.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen