AGRU 82140169037 Dog Bone with Connection for leakage control HDPE/HDPE 160/90 SDR33/17
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE-PE Simultaneous Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_pe_simultaneous_welding/140.prj},{NB=AGRU_82140169037_Dog Bone with Connection_for leakage control_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=82140169037},{M=82140169037},{BILDCODE=140},{WEIGHT=1.820},{DIMENSIONLANG=160/90 SDR33/17},{DURCHMESSER=160/90},{EXT_BEZ_1=Dog Bone with Connection},{EXT_BEZ_2=for leakage control},{MATERIAL=HDPE/HDPE},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Simultaneous-welding},{SDR1=33.000},{SDR2=17.000},{S1=4.900},{S2=5.400},{L=100.000},{L1=112.000},{L2=15.000},{L3=112.000},{L4=5.500},{L5=16.000},{D1=160.000},{D2=90.000},{D3=24.000},{D4=10.000},{X1=2},{Z=71.000},{T1=55.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
140 - Dog Bone with Connection
Bill of material
AGRU_82140169037_Dog Bone with Connection_for leakage control_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
82140169037
82140169037
Article number
82140169037
82140169037
Image Code
140
Weight
1.820
1.820
kg
Dimension long
160/90 SDR33/17
160/90 SDR33/17
Dimension short
160/90
160/90
Description 1
Dog Bone with Connection
Description 2
for leakage control
Material
HDPE/HDPE
Manufacturing process
machined
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
SDR2
17.000
17.000
S1
4.900
4.900
mm
S2
5.400
5.400
mm
Dimension L
100.000
mm
L1
112.000
mm
L2
15.000
mm
L3
112.000
112.000
mm
L4
5.500
mm
L5
16.000
16.000
mm
D1
160.000
160.000
mm
D2
90.000
90.000
mm
D3
24.000
mm
D4
10.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성