??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
140 - Dog Bone with Connection
Bill of material
AGRU_82140169037_Dog Bone with Connection_for leakage control_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LOD Destination
LOD Level
Article number
Article number
Image Code
140
Weight
kg
Dimension long
Dimension short
Description 1
Dog Bone with Connection
Description 2
for leakage control
Material
HDPE/HDPE
Manufacturing process
machined
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
100.000 mm
L1
112.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)