??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
137 - Accesorio fijo tipo I
Lista de materiales
AGRU_82137169037_Dog Bone Type I_without cut out_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LOD Destination
LOD Level
Número de artículo
Número de artículo
Código de imagen
137
Peso
kg
Dimensión larga
Dimensión corta
Descripción 1
Accesorio fijo tipo I
Descripción 2
sin cut-out
Material
HDPE/HDPE
Proceso de manufactura
fabricación mecánica
Tecnología de conexión
soldadura simultánea
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
50.000 mm
D1
mm
D2
mm
T
15.000 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD