??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
136 - Junta fixa tipo I-A
Lista de peças
AGRU_82136169037_Dog Bone Type I-A_with connection to single-pipe_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
Número do artigo
Código de imagem
136
Peso
kg
Dimensão longa
Dimensão curta
Descrição 1
Junta fixa tipo I-A
Descrição 2
com transição p/tubo simples
Material
HDPE/HDPE
Processo de manufatura
produção mecânica
Tecnologia de conexão
solda simultânea
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
55.000 mm
D1
mm
D2
mm
T
15.000 mm
T1
15.000 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD