??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
136 - Point fixe type I-A
Nomenclature
AGRU_82136169037_Dog Bone Type I-A_with connection to single-pipe_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
136
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Point fixe type I-A
Description 2
avec passage sur tube simple
Matériel
HDPE/HDPE
Processus de fabrication
fabrication mécanique
Technologie de connexion
soudage simultané
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
55.000 mm
D1
mm
D2
mm
T
15.000 mm
T1
15.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés