AGRU 82107201631 Reducer concentric HDPE/HDPE 315/200. 280/160 SDR33/11
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE-PE Simultaneous Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_pe_simultaneous_welding/107.prj},{NB=AGRU_82107201631_Reducer concentric_HDPE/HDPE_315/200. 280/160 SDR33/11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=82107201631},{M=82107201631},{BILDCODE=107},{WEIGHT=2.310},{DIMENSIONLANG=315/200. 280/160 SDR33/11},{DURCHMESSER=200/160},{EXT_BEZ_1=Reducer concentric},{MATERIAL=HDPE/HDPE},{HERSTELLV=injection moulded+assembled},{VERBINDUNG=Simultaneous-welding},{SDR1=33.000},{SDR2=11.000},{S1=9.700},{S2=18.200},{S3=8.600},{S4=14.600},{L=107.000},{D1=315.000},{D2=200.000},{D3=280.000},{D4=160.000},{X1=2},{B=6.000},{D=100.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
107 - Reducer concentric
Bill of material
AGRU_82107201631_Reducer concentric_HDPE/HDPE_315/200. 280/160 SDR33/11
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
82107201631
82107201631
Article number
82107201631
82107201631
Image Code
107
Weight
2.310
2.310
kg
Dimension long
315/200. 280/160 SDR33/11
315/200. 280/160 SDR33/11
Dimension short
200/160
200/160
Description 1
Reducer concentric
Material
HDPE/HDPE
Manufacturing process
injection moulded+assembled
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
SDR2
11.000
S1
9.700
9.700
mm
S2
18.200
18.200
mm
S3
8.600
8.600
mm
S4
14.600
14.600
mm
Dimension L
107.000
107.000
mm
D1
315.000
315.000
mm
D2
200.000
200.000
mm
D3
280.000
280.000
mm
D4
160.000
160.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성