AGRU 82098281633 Support Disc HDPE/HDPE 280/160 SDR33
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE-PE Simultaneous Welding
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_pe_simultaneous_welding/098.prj},{NB=AGRU_82098281633_Support Disc_HDPE/HDPE_280/160 SDR33 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=82098281633},{M=82098281633},{BILDCODE=098},{WEIGHT=0.130},{DIMENSIONLANG=280/160 SDR33},{DURCHMESSER=280/160},{EXT_BEZ_1=Support Disc},{MATERIAL=HDPE/HDPE},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Installation Accessory},{SDR1=33.000},{D=261.000},{D1=280.000},{D2=160.000},{D3=160.000},{B=12.000},{X1=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
098 - Support Disc
Bill of material
AGRU_82098281633_Support Disc_HDPE/HDPE_280/160 SDR33
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
82098281633
82098281633
Article number
82098281633
82098281633
Image Code
098
Weight
0.130
0.130
kg
Dimension long
280/160 SDR33
280/160 SDR33
Dimension short
280/160
280/160
Description 1
Support Disc
Material
HDPE/HDPE
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Installation Accessory
SDR1
33.000
D
261.000
261.000
mm
D1
280.000
280.000
mm
D2
160.000
160.000
mm
D3
160.000
160.000
mm
B
12.000
12.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성