AGRU 70198116371 Poly-Flo Reducer concentric PE 100-RC black 160/110-90/63 SDR17/11
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE 100-RC Poly-Flo
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_100_rc_poly_flo/198.prj},{NB=AGRU_70198116371_Poly-Flo Reducer_concentric_PE 100-RC black_160/110-90/63 SDR17/11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70198116371},{M=70198116371},{BILDCODE=198},{WEIGHT=1.325},{DIMENSIONLANG=160/110-90/63 SDR17/11},{DURCHMESSER=110/63},{EXT_BEZ_1=Poly-Flo Reducer},{EXT_BEZ_2=concentric},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=simultaneous + cascade welding},{S1=9.500},{S2=10.000},{S3=5.400},{S4=5.800},{L=155.000},{L1=10.000},{L2=30.000},{L3=29.000},{D1=160.000},{D2=110.000},{D3=90.000},{D4=63.000},{X1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
198 - Poly-Flo Reducer
Bill of material
AGRU_70198116371_Poly-Flo Reducer_concentric_PE 100-RC black_160/110-90/63 SDR17/11
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70198116371
70198116371
Article number
70198116371
70198116371
Image Code
198
Weight
1.325
1.325
kg
Dimension long
160/110-90/63 SDR17/11
160/110-90/63 SDR17/11
Dimension short
110/63
110/63
Description 1
Poly-Flo Reducer
Description 2
concentric
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
machined
Connection methode
simultaneous + cascade welding
S1
9.500
9.500
mm
S2
10.000
10.000
mm
S3
5.400
5.400
mm
S4
5.800
5.800
mm
Dimension L
155.000
155.000
mm
L1
10.000
mm
L2
30.000
mm
L3
29.000
29.000
mm
D1
160.000
160.000
mm
D2
110.000
110.000
mm
D3
90.000
90.000
mm
D4
63.000
63.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성