AGRU 70196161371 Poly-Flo Measuring Fitting both side leakage control PE 100-RC black 160/110 SDR17/11
agru
Industrial Piping Systems
Double Containment Piping System
PE 100-RC Poly-Flo
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/double_containment_piping_system/pe_100_rc_poly_flo/196_2.prj},{NB=AGRU_70196161371_Poly-Flo Measuring Fitting_both side leakage control_PE 100-RC black_160/110 SDR17/11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70196161371},{M=70196161371},{BILDCODE=196.2},{WEIGHT=1.600},{DIMENSIONLANG=160/110 SDR17/11},{DURCHMESSER=160/110},{EXT_BEZ_1=Poly-Flo Measuring Fitting},{EXT_BEZ_2=both side leakage control},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=simultaneous + cascade welding},{S1=9.500},{S2=10.000},{L=140.000},{L1=10.000},{L2=0.000},{D1=160.000},{D2=110.000},{D3=160.000},{Z=100.000},{X1=1},{D4=4.000},{L4=2.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
196.2 - Poly-Flo Measuring Fitting
Bill of material
AGRU_70196161371_Poly-Flo Measuring Fitting_both side leakage control_PE 100-RC black_160/110 SDR17/11
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70196161371
70196161371
Article number
70196161371
70196161371
Image Code
196.2
Weight
1.600
1.600
kg
Dimension long
160/110 SDR17/11
160/110 SDR17/11
Dimension short
160/110
160/110
Description 1
Poly-Flo Measuring Fitting
Description 2
both side leakage control
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
machined
Connection methode
simultaneous + cascade welding
S1
9.500
9.500
mm
S2
10.000
10.000
mm
Dimension L
140.000
mm
L1
10.000
mm
L2
0.000
0.000
mm
D1
160.000
160.000
mm
D2
110.000
110.000
mm
D3
160.000
160.000
mm
Z
100.000
100.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성