??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
196.2 - Poly-Flo Messfitting
Stückliste
AGRU_70196161371_Poly-Flo Measuring Fitting_both side leakage control_PE 100-RC black_160/110 SDR17/11
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
196.2
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Poly-Flo Messfitting
Bezeichnung 2
beidseitige Lecküberwachung
Werkstoff
PE 100-RC schwarz
Herstellverfahren
mechanisch gefertigt
Verbundungstechnik
Simultan + Kaskadenschweissung
S1
mm
S2
mm
Dimension L
140.000 mm
L1
10.000 mm
L2
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
Z
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen