AGRU 11348428000 Pipe Clip 2 halves / without screws PPR grey 280x40
agru
Industrial Piping Systems
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/348_4_asmtab.prj},{NB=AGRU_11348428000_Pipe Clip_2 halves / without screws__PPR grey_280x40 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=11348428000},{M=11348428000},{BILDCODE=348.4},{WEIGHT=1.796},{DIMENSIONLANG=280x40},{DURCHMESSER=280},{EXT_BEZ_1=Pipe Clip},{EXTBEZ2=2 halves / without screws},{EXTBEZ3=},{MATERIAL=PPR grey},{HERSTELLV=machined},{VERBINDUNG=Installation Accessory},{DA=280.000},{L=410.000},{L1=35.000},{D1=14.000},{D2=10.000},{D4=40.000},{H=392.000},{H1=36.000},{H2=30.000},{B=40.000},{PPATH=348_4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
348.4 - 348.4 - PPR grey Pipe Clip
Bill of material
AGRU_11348428000_Pipe Clip_2 halves / without screws__PPR grey_280x40
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
11348428000
11348428000
Article number
11348428000
11348428000
Image Code
348.4
Weight
1.796
1.796
kg
Dimension long
280x40
280x40
mm
Dimension short
280
280
Description 1
Pipe Clip
Description 2
2 halves / without screws
Description 3
Material
PPR grey
Manufacturing process
machined
Connection methode
Installation Accessory
Outside diameter (DAOD)
280.000
280.000
mm
L
410.000
410.000
mm
L1
35.000
35.000
mm
D1
14.000
14.000
mm
D2
10.000
10.000
mm
D4
40.000
mm
H
392.000
392.000
mm
H1
36.000
36.000
mm
H2
30.000
mm
B
40.000
40.000
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성