AGRU 30334006300 Blind Flange no steel insert DIN/pressureless applications PVDF natural 63
agru
Industrial Piping Systems
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/30_334.prj},{NB=AGRU_30334006300_Blind Flange no steel insert_DIN/pressureless applications_PVDF natural_63 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=30334006300},{M=30334006300},{BILDCODE=30.334},{WEIGHT=0.740},{DIMENSIONLANG=63},{DURCHMESSER=63},{EXT_BEZ_1=Blind Flange no steel insert},{EXT_BEZ_2=DIN/pressureless applications},{MATERIAL=PVDF natural},{HERSTELLV=machined/drilled PN10},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=63.000},{DN=50.000},{D=165.000},{D2=18.000},{B=19.000},{K=125.000},{NUMB=4.000},{KGEW=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
30.334 - Blind Flange no steel insert
Bill of material
AGRU_30334006300_Blind Flange no steel insert_DIN/pressureless applications_PVDF natural_63
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
30334006300
30334006300
Article number
30334006300
30334006300
Image Code
30.334
Weight
0.740
0.740
kg
Dimension long
63
63
Dimension short
63
63
Description 1
Blind Flange no steel insert
Description 2
DIN/pressureless applications
Material
PVDF natural
Manufacturing process
machined/drilled PN10
Connection methode
Flange connection
Outside diameter (DAOD)
63.000
63.000
mm
DN
50.000
50.000
D
165.000
165.000
mm
D2
18.000
18.000
mm
B
19.000
mm
K
125.000
125.000
mm
NUMB
4.000
4.000
KGEW
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성