??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
30.334 - Bride pleine sans insert acier
Nomenclature
AGRU_30334006300_Blind Flange no steel insert_DIN/pressureless applications_PVDF natural_63
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
30.334
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Bride pleine sans insert acier
Description 2
DIN/application sans pression
Matériel
PVDF naturel
Processus de fabrication
fabr. mécanique/perçage PN10
Technologie de connexion
raccord par bride
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
D
mm
D2
mm
B
19.000 mm
K
mm
NUMB
KGEW
0.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés