AGRU 14015012511 Backing Ring DIN steel insert/f. flange adaptor PP-FRP black 125 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/14_015.prj},{NB=AGRU_14015012511_Backing Ring DIN_steel insert/f. flange adaptor_PP-FRP black_125 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=14015012511},{M=14015012511},{BILDCODE=14.015},{WEIGHT=1.000},{DIMENSIONLANG=125 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=125},{EXT_BEZ_1=Backing Ring DIN},{EXT_BEZ_2=steel insert/f. flange adaptor},{MATERIAL=PP-FRP black},{HERSTELLV=inj. moulded+drilled PN10/16},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=125.000},{DN=100.000},{D=220.000},{D2=18.000},{D3=149.000},{B=20.000},{K=180.000},{NM=45.000},{P=16.000},{NUMB=8.000},{KGEW=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
14.015 - Backing Ring DIN
Bill of material
AGRU_14015012511_Backing Ring DIN_steel insert/f. flange adaptor_PP-FRP black_125 - MOP 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
14015012511
14015012511
Article number
14015012511
14015012511
Image Code
14.015
Weight
1.000
1.000
kg
Dimension long
125 - MOP 16 bar
125 - MOP 16 bar
Dimension short
125
125
Description 1
Backing Ring DIN
Description 2
steel insert/f. flange adaptor
Material
PP-FRP black
Manufacturing process
inj. moulded+drilled PN10/16
inj. moulded+drilled PN10/16
Connection methode
Flange connection
Outside diameter (DAOD)
125.000
125.000
mm
DN
100.000
100.000
D
220.000
220.000
mm
D2
18.000
18.000
mm
D3
149.000
149.000
mm
B
20.000
20.000
mm
K
180.000
180.000
mm
NM
45.000
45.000
P
16.000
bar
NUMB
8.000
KGEW
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성