??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
14.015 - Losflansch DIN
Stückliste
AGRU_14015012511_Backing Ring DIN_steel insert/f. flange adaptor_PP-FRP black_125 - MOP 16 bar
LOD-Ziel
LOD-Ebene
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
14.015
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Losflansch DIN
Bezeichnung 2
Stahleinlage/für Bundbuchsen
Material
PP-GFK schwarz
Herstellverfahren
Verbundungstechnik
Flanschverbindung
Outside diameter (DAOD)
mm
DN
D
mm
D2
mm
D3
mm
B
mm
K
mm
NM
P
16.000 bar
NUMB
8.000
KGEW
0.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen