AGRU 14017007511 Backing Ring DIN steel insert/for FRP PP-FRP black 75 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/017.prj},{NB=AGRU_14017007511_Backing Ring DIN_steel insert/for FRP_PP-FRP black_75 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=14017007511},{M=14017007511},{BILDCODE=017},{WEIGHT=1.100},{DIMENSIONLANG=75 - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=75},{EXT_BEZ_1=Backing Ring DIN},{EXT_BEZ_2=steel insert/for FRP},{MATERIAL=PP-FRP black},{HERSTELLV=injection moulded+drilled PN10},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=75.000},{DN=65.000},{D=186.000},{D2=18.000},{D3=95.500},{B=18.000},{K=145.000},{NM=40.000},{NUMB=4.000},{KGEW=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
017 - Backing Ring DIN
Bill of material
AGRU_14017007511_Backing Ring DIN_steel insert/for FRP_PP-FRP black_75 - MOP 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
14017007511
14017007511
Article number
14017007511
14017007511
Image Code
017
Weight
1.100
1.100
kg
Dimension long
75 - MOP 16 bar
75 - MOP 16 bar
Dimension short
75
75
Description 1
Backing Ring DIN
Description 2
steel insert/for FRP
Material
PP-FRP black
Manufacturing process
injection moulded+drilled PN10
Connection methode
Flange connection
Outside diameter (DAOD)
75.000
75.000
mm
DN
65.000
65.000
D
186.000
186.000
mm
D2
18.000
18.000
mm
D3
95.500
95.500
mm
B
18.000
18.000
mm
K
145.000
145.000
mm
NM
40.000
40.000
NUMB
4.000
4.000
KGEW
0.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성