AGRU 14013011011 Backing Ring ANSI steel insert PP-FRP black 110/125 - 4 - MOP 16 bar
agru
Industrial Piping Systems
Backing Rings, Accessories
Backing Rings, Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{agru/industrial_piping_systems/backing_rings_accessories/backing_rings_accessories/013.prj},{NB=AGRU_14013011011_Backing Ring ANSI_steel insert_PP-FRP black_110/125 - 4 - MOP 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=14013011011},{M=14013011011},{BILDCODE=013},{WEIGHT=1.564},{DIMENSIONLANG=110/125 - 4\" - MOP 16 bar},{DURCHMESSER=110/125},{EXT_BEZ_1=Backing Ring ANSI},{EXT_BEZ_2=steel insert},{MATERIAL=PP-FRP black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Flange connection},{DA=110.000},{IDA=4.000},{D=229.000},{D2=20.000},{D3=133.000},{B=18.000},{K=190.500},{NM=40.000},{P=16.000},{NUMB=8.000},{XX=110/125 - 4 - MOP 16 bar},{X1=14110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
013 - Backing Ring ANSI
Bill of material
AGRU_14013011011_Backing Ring ANSI_steel insert_PP-FRP black_110/125 - 4 - MOP 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
14013011011
14013011011
Article number
14013011011
14013011011
Image Code
013
Weight
1.564
1.564
kg
Dimension long
110/125 - 4" - MOP 16 bar
110/125 - 4" - MOP 16 bar
Dimension short
110/125
110/125
Description 1
Backing Ring ANSI
Description 2
steel insert
Material
PP-FRP black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Flange connection
Outside diameter (DAOD)
110.000
110.000
mm
IDA
4.000
4.000
인치
D
229.000
229.000
mm
D2
20.000
20.000
mm
D3
133.000
133.000
mm
B
18.000
18.000
mm
K
190.500
190.500
mm
NM
40.000
40.000
P
16.000
bar
NUMB
8.000
8.000
X1
14110
14110
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성