AGRU 70399025011 Sweep Bend 90 radius 1.5 x OD PE 100-RC black 250 SDR11 ISO S-5 16 bar
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Sweep Bends
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/sweep_bends/399.prj},{NB=AGRU_70399025011_Sweep Bend 90_radius 1.5 x OD_PE 100-RC black_250 SDR11 ISO S-5 16 bar (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70399025011},{M=70399025011},{BILDCODE=399},{WEIGHT=22.000},{DIMENSIONLANG=250 SDR11 ISO S-5 16 bar},{DURCHMESSER=250},{EXT_BEZ_1=Sweep Bend 90°},{EXT_BEZ_2=radius 1.5 x OD},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=formed out of pipe},{VERBINDUNG=Butt + E-socket-welding},{DA=250.000},{S=22.700},{L=250.000},{Z=780.000},{R=375.000},{XX=Sweep Bend 90},{X1=70110}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
399 - Sweep Bend 90°
Bill of material
AGRU_70399025011_Sweep Bend 90_radius 1.5 x OD_PE 100-RC black_250 SDR11 ISO S-5 16 bar
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70399025011
70399025011
Article number
70399025011
70399025011
Image Code
399
Weight
22.000
22.000
kg
Dimension long
250 SDR11 ISO S-5 16 bar
250 SDR11 ISO S-5 16 bar
Dimension short
250
250
Description 1
Sweep Bend 90°
Description 2
radius 1.5 x OD
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
formed out of pipe
Connection methode
Butt + E-socket-welding
Outside diameter (DAOD)
250.000
250.000
mm
S
22.700
22.700
mm
Dimension L
250.000
250.000
mm
Z
780.000
780.000
mm
R
375.000
375.000
X1
70110
70110
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성