AGRU 70712318017 Pipe black 12m with orange signal layer PE 100-RC SURELINE II 180X10.7 SDR17 ISO S-8
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
SURELINE II Pipes
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/sureline_2_pipes/712_3.prj},{NB=AGRU_70712318017_Pipe black 12m_with orange signal layer_PE 100-RC SURELINE II_180X10.7 SDR17 ISO S-8 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70712318017},{M=70712318017},{BILDCODE=712.3},{WEIGHT=5.770},{DIMENSIONLANG=180X10.7 SDR17 ISO S-8},{DURCHMESSER=180},{EXT_BEZ_1=Pipe black 12m},{EXT_BEZ_2=with orange signal layer},{MATERIAL=PE 100-RC SURELINE II},{HERSTELLV=extruded},{DA=180.000},{S=10.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
712.3 - Pipe 12m
Bill of material
AGRU_70712318017_Pipe black 12m_with orange signal layer_PE 100-RC SURELINE II_180X10.7 SDR17 ISO S-8
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70712318017
70712318017
Article number
70712318017
70712318017
Image Code
712.3
Weight
5.770
5.770
kg
Dimension long
180X10.7 SDR17 ISO S-8
180X10.7 SDR17 ISO S-8
Dimension short
180
180
Description 1
Pipe black 12m
Description 2
with orange signal layer
Material
PE 100-RC SURELINE II
Manufacturing process
extruded
Outside diameter (DAOD)
180.000
180.000
mm
S
10.700
10.700
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성