AGRU 70712122517 Pipe black 12m with blue signal layer PE 100-RC SURELINE II 225X13.4 SDR17 ISO S-8
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
SURELINE II Pipes
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/sureline_2_pipes/712_1.prj},{NB=AGRU_70712122517_Pipe black 12m_with blue signal layer_PE 100-RC SURELINE II_225X13.4 SDR17 ISO S-8 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70712122517},{M=70712122517},{BILDCODE=712.1},{WEIGHT=9.000},{DIMENSIONLANG=225X13.4 SDR17 ISO S-8},{DURCHMESSER=225},{EXT_BEZ_1=Pipe black 12m},{EXT_BEZ_2=with blue signal layer},{MATERIAL=PE 100-RC SURELINE II},{HERSTELLV=extruded},{DA=225.000},{S=13.400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
712.1 - Pipe 12m
Bill of material
AGRU_70712122517_Pipe black 12m_with blue signal layer_PE 100-RC SURELINE II_225X13.4 SDR17 ISO S-8
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70712122517
70712122517
Article number
70712122517
70712122517
Image Code
712.1
Weight
9.000
9.000
kg
Dimension long
225X13.4 SDR17 ISO S-8
225X13.4 SDR17 ISO S-8
Dimension short
225
225
Description 1
Pipe black 12m
Description 2
with blue signal layer
Material
PE 100-RC SURELINE II
Manufacturing process
extruded
Outside diameter (DAOD)
225.000
225.000
mm
S
13.400
13.400
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성