AGRU 70278203211 Tapping Saddle with screw cap gastight-bottom part screwable PE 100-RC black 200/32 SDR 17 - 11
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/saddles/278.prj},{NB=AGRU_70278203211_Tapping Saddle with screw cap_gastight-bottom part screwable_PE 100-RC black_200/32 SDR 17 - 11 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70278203211},{M=70278203211},{BILDCODE=278},{WEIGHT=1.000},{DIMENSIONLANG=200/32 SDR 17 - 11},{DURCHMESSER=200/32},{EXT_BEZ_1=Tapping Saddle with screw cap},{EXT_BEZ_2=gastight-bottom part screwable},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Electro-fusion},{DA=200.000},{DA1=32},{S=3.000},{L1=130.000},{L2=95.000},{L3=102.000},{L4=142.000},{D3=32.000},{Z=118.000},{H=251.500},{B=253.000},{T=128.000},{T1=152.000},{SW=17.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 42
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
278 - Tapping Saddle with screw cap
Bill of material
AGRU_70278203211_Tapping Saddle with screw cap_gastight-bottom part screwable_PE 100-RC black_200/32 SDR 17 - 11
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
200
400
200
Article number
70278203211
70278203211
Article number
70278203211
70278203211
Image Code
278
Weight
1.000
1.000
kg
Dimension long
200/32 SDR 17 - 11
200/32 SDR 17 - 11
Dimension short
200/32
200/32
Description 1
Tapping Saddle with screw cap
Description 2
gastight-bottom part screwable
Material
PE 100-RC black
Manufacturing process
injection moulded
Connection methode
Electro-fusion
Outside diameter (DAOD)
200.000
200.000
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
32
32
mm
S
3.000
3.000
mm
L1
130.000
130.000
mm
L2
95.000
95.000
mm
L3
102.000
102.000
mm
L4
142.000
142.000
mm
D3
32.000
32.000
mm
Z
118.000
118.000
mm
H
251.500
251.500
mm
B
253.000
253.000
mm
T
128.000
128.000
mm
T1
152.000
152.000
mm
SW
17.000
17.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성